For OEM's requiring mounting solutions to secure non-cylindrical objects such as plastic fuel tanks, HYDAC offers steel band straps.
26 - 50 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Part Number

Model Code Description

Clamping Band Material

Profile Material

Diameter [Min]

Type Number

N/A HRSGBLPU 30 B1 303 A2 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 303
N/A HRSGBLPU 30 B1 308 A2 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 14.6 in371 mm N/A 308
N/A HRSGBLPU 30 B1 308 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 14.6 in371 mm N/A 308
N/A HRSGBLPU 30 B1 321 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 15.2 in387 mm N/A 321
N/A HRSGBLPU 30 B1 334 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 15.9 in404 mm N/A 334
N/A HRSGBLPU 30 B1 343 A2 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 343
N/A HRSGBLPU 30 B1 347 A2 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 16.5 in419 mm N/A 347
N/A HRSGBLPU 30 B1 347 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 16.5 in419 mm N/A 347
N/A HRSGBLPU 30 B1 360 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 17.1 in434 mm N/A 360
N/A HRSGBLPU 30 B1 373 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 17.7 in450 mm N/A 373
N/A HRSGBLPU 30 B1 386 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 18.3 in466 mm N/A 386
N/A HRSGBLPU 30 B1 396 A2 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 396
N/A HRSGBLPU 30 B1 399 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 19 in482 mm N/A 399
N/A HRSGBLPU 30 B1 412 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 19.5 in496 mm N/A 412
N/A HRSGBLPU 30 B1 425 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 20.2 in513 mm N/A 425
N/A HRSGBLPU 30 B1 457 A2 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 457
N/A HRSGBLPU 30 G1 134 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 6.3 in161 mm N/A 134
N/A HRSGBLPU 30 G1 143 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 6.7 in171 mm N/A 143
N/A HRSGBLPU 30 G1 334 ST N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A 15.9 in404 mm N/A 334
N/A HRSGBLPU 30 S1HB 131/160 ST 2TLG N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 131/160
N/A HRSGBLPU 30 S1HB 143/149 ST 2TLG N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 143/149
N/A HRSGBLPU 30 S1HB 156/160 ST 2TLG N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 156/160
N/A HRSGBLPU 40 B1HB 190 ST G3 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 190
N/A HRSGBLPU 40 B1HB 190 ST G3 B1=100 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 190
N/A HRSGBLPU 40 B1HB 228 ST G3 N/A Stainless Steel N/A EPDM N/A N/A 228
26 - 50 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3