For OEM's requiring mounting solutions to secure non-cylindrical objects such as plastic fuel tanks, HYDAC offers steel band straps.
Part Number |
Model Code Description |
Strap Width |
Strap Thickness |
Strap Length |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|
| 444279 | N/A HRSGBLPU 30 A1 165 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 19.4 in494 mm | |
| 3728741 | N/A HRSGBLPU 30 A1HB 178 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 21.2 in539 mm | |
| 3728742 | N/A HRSGBLPU 30 A1HB 308 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 37 in941 mm | |
| 3180399 | N/A HRSGBLPU 30 B1 80 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 9.1 in232 mm | |
| 3141746 | N/A HRSGBLPU 30 B1 98 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 11.3 in287 mm | |
| 3122144 | N/A HRSGBLPU 30 B1 107 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 12.4 in315 mm | |
| 3073759 | N/A HRSGBLPU 30 B1 116 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 13.5 in342 mm | |
| 444925 | N/A HRSGBLPU 30 B1 125 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 14.6 in370 mm | |
| 443632 | N/A HRSGBLPU 30 B1 134 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 15.7 in398 mm | |
| 3045950 | N/A HRSGBLPU 30 B1 143 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 16.8 in426 mm | |
| 444186 | N/A HRSGBLPU 30 B1 152 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 17.9 in454 mm | |
| 444775 | N/A HRSGBLPU 30 B1 165 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 19.4 in494 mm | |
| 444895 | N/A HRSGBLPU 30 B1 178 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 21.2 in539 mm | |
| 443867 | N/A HRSGBLPU 30 B1 191 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 22.6 in575 mm | |
| 444121 | N/A HRSGBLPU 30 B1 204 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 24.2 in615 mm | |
| 443889 | N/A HRSGBLPU 30 B1 217 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 25.8 in656 mm | |
| 3136637 | N/A HRSGBLPU 30 B1 230 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 27.4 in696 mm | |
| 443635 | N/A HRSGBLPU 30 B1 243 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 29 in737 mm | |
| 3781530 | N/A HRSGBLPU 30 B1 250 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 30.1 in764 mm | |
| 3001824 | N/A HRSGBLPU 30 B1 256 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 30.6 in777 mm | |
| 3952512 | N/A HRSGBLPU 30 B1 269 A2 | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 32.2 in818 mm | |
| 444183 | N/A HRSGBLPU 30 B1 269 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 32.2 in818 mm | |
| 444066 | N/A HRSGBLPU 30 B1 282 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 33.8 in859 mm | |
| 444067 | N/A HRSGBLPU 30 B1 295 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 35.6 in905 mm | |
| 443637 | N/A HRSGBLPU 30 B1 300 ST | N/A 30 mm | N/A 1.5 mm | N/A 36.3 in921 mm |