COMPANY HEADER

For OEM's requiring mounting solutions to secure non-cylindrical objects such as plastic fuel tanks, HYDAC offers steel band straps.

1 - 25 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Part Number

Model Code Description

Strap Width

Strap Thickness

Strap Length

Core Products

N/A HRSGBLPU 30 A1 165 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 19.4 in494 mm
N/A HRSGBLPU 30 A1HB 178 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 21.2 in539 mm
N/A HRSGBLPU 30 A1HB 308 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 37 in941 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 80 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 9.1 in232 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 98 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 11.3 in287 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 107 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 12.4 in315 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 116 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 13.5 in342 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 125 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 14.6 in370 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 134 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 15.7 in398 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 143 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 16.8 in426 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 152 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 17.9 in454 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 165 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 19.4 in494 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 178 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 21.2 in539 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 191 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 22.6 in575 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 204 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 24.2 in615 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 217 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 25.8 in656 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 230 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 27.4 in696 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 243 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 29 in737 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 250 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 30.1 in764 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 256 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 30.6 in777 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 269 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 32.2 in818 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 269 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 32.2 in818 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 282 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 33.8 in859 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 295 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 35.6 in905 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 300 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 36.3 in921 mm
1 - 25 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3