Sign In
Hydac Logo

My HYDAC login

Products Background Image

For OEM's requiring mounting solutions to secure non-cylindrical objects such as plastic fuel tanks, HYDAC offers steel band straps.

26 - 50 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 
Clear Filter

Metal Components Materials

  • 304 Stainless Steel
  • Carbon Steel

Hardware

  • 360º Clamp Arrangement, Metric Socket Head Bolt with H-Bolt
  • Metric Hex Head Bolts
  • Metric Socket Head Bolt with H-Bolt
  • Metric Socket Head Bolts

Diameter [Max] (in)

Diameter [Max] (mm)

Part Number

Model Code Description

Strap Width

Strap Thickness

Strap Length

Core Products

N/A HRSGBLPU 30 B1 303 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 30 B1 308 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 37 in941 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 308 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 37 in941 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 321 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 38.6 in981 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 334 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 40.2 in1022 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 343 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 30 B1 347 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 41.9 in1063 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 347 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 41.9 in1063 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 360 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 43.4 in1103 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 373 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 45 in1144 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 386 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 46.7 in1185 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 396 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 30 B1 399 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 48.2 in1225 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 412 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 49.8 in1266 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 425 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 51.5 in1307 mm
N/A HRSGBLPU 30 B1 457 A2 N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 30 G1 134 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 15.7 in398 mm
N/A HRSGBLPU 30 G1 143 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 16.8 in426 mm
N/A HRSGBLPU 30 G1 334 ST N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A 40.2 in1022 mm
N/A HRSGBLPU 30 S1HB 131/160 ST 2TLG N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 30 S1HB 143/149 ST 2TLG N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 30 S1HB 156/160 ST 2TLG N/A 30 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 40 B1HB 190 ST G3 N/A 40 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 40 B1HB 190 ST G3 B1=100 N/A 40 mm N/A 1.5 mm N/A
N/A HRSGBLPU 40 B1HB 228 ST G3 N/A 40 mm N/A 1.5 mm N/A
26 - 50 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3